Rész-szerelőlapok funkcionális tér oldalfalmodulhoz (belső elválasztás)

Cikkszám: SV 9673660

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfal moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 9673660
Kivitel
átvezetés nélkül
Termékleírás
A funkcionális tér oldalfal-moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez, a belső felosztáshoz. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális térosztókkal és oldalfalmodulokkal együtt Forma 2, 3 vagy 4 szerinti felosztás lehetséges.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
Funkcionális tér magasság
1 000 mm
Méret
Szélesség: 502 mm
Magasság: 993 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,625 kg
Bruttó tömeg
12,237 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rész-szerelőlap, WH: 502x993 mm, TS-hez  (B: 600 mm)