Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfal moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez.
- Cikkszám:
- SV 9673683
- Kivitel
- átvezetés nélkül
- Termékleírás
- A funkcionális tér oldalfal-moduljaihoz történő közvetlen rögzítéshez, a belső felosztáshoz. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékekkel. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális térosztókkal és oldalfalmodulokkal együtt Forma 2, 3 vagy 4 szerinti felosztás lehetséges.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
- Funkcionális tér magasság
- 300 mm
- Méret
- Szélesség: 702 mm
Magasság: 293 mm - Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,731 kg
- Bruttó tömeg
- 4,931 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177544024
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rész-szerelőlap, WH: 702x293 mm, TS-hez (B: 800 mm)