Egy Maxi-PLS- vagy Flat-PLS gyűjtősín rendszer felépítéséhez közvetlenül a teljesítménykapcsoló alatt vagy fölött.
- Cikkszám:
- SV 9674056
- Termékleírás
- Maxi-PLS- vagy Flat-PLS gyűjtősín rendszer felépítéséhez közvetlenül a légmegszakító alatt vagy fölött. Ez a rendszersín a funkcionális tér oldalfalmodulaival együtt ütközésmentesen használható. A rögzítés a TS 8 rendszerszekrény külső felületén történik, a PS-perforálás révén azonban a tető- vagy fenékkerethez hasonló szerelősíkot és ezáltal a gyűjtősín rendszerrögzítés tető-/fenékrészen történő használatát teszi lehetővé.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,148 kg
- Bruttó tömeg
- 1,347 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rendszersín csatolómezőhöz, TS-hez (W/D: 600)