Rész-szerelőlap funkcionális tér oldalfalhoz

Cikkszám: SV 9683660

Átvezetéssel és anélkül, a funkcionális tér oldalfalhoz történő közvetlen rögzítéshez.

Cikkszám:
SV 9683660
Kivitel
zárt
Termékleírás
A funkcionális tér oldalfalára történő közvetlen rögzítéshez belső felosztás céljából. Univerzális belső kiépítés kapcsoló- és vezérlőkészülékek számára. További szerelősíkok létrehozása. Funkcionális tér elválasztókkal és oldalfalakkal együtt a Forma 1 - 4 szerinti elválasztás lehetséges.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Tartó-szögidommal és rögzítési segédanyagokkal együtt.
Funkcionális tér magasság
1 000 mm
Méret
Szélesség: 502 mm
Magasság: 993 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,64 kg
Bruttó tömeg
12,12 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
45,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177935303
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rész-szerelőlap, BH: 502x993 mm, zárt, VX szekrényhez (B: 600 mm)
Dokumentációk
Leírás