Funkcionális tér felosztó VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9683406

Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9683406
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
Funkcionális terek vízszintes leválasztásához. Az oldalfalakkal együtt Forma 1 - 4 formaleválasztást képez. A rögzítés a funkcionális tér oldalfalára vagy a szekrényprofilra történik. Kitörhető lemez-részeket tartalmaz, amelyek a vezérlővezetékek és kábelcsatornák függőleges átvezetését, illetve az osztó-gyűjtősínek és összekötőkészletek átvezetését szolgálják.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
Funkcionális terek belső formaleválasztásnak megfelelő felépítéséhez a funkcionális tér oldalfalak használata szükséges.
Méret
Szélesség: 911 mm
Mélység: 580 mm
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Mélység: = 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
8,42 kg
Bruttó tömeg
9,56 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
35,9 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177936461
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Funckionális tér felosztó, BT: 911x580 mm, VX (BT: 1000x600 mm)
Dokumentációk
Leírás