Funkcionális tér felosztó VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9683444

Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9683444
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás

Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
Funkcionális terek belső formaleválasztásnak megfelelő felépítéséhez a funkcionális tér oldalfalak használata szükséges.
Méret
Szélesség: 311 mm
Mélység: 380 mm
Használható
Szélesség: = 400 mm
Mélység: = 400 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,9 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177936423
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Funckionális tér felosztó, BT: 311x380 mm, VX (BT: 400x400 mm)
Jóváhagyások
Lloyds Register
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás