Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.
- Cikkszám:
- SV 9683466
- Kivitel
- Szellőzőnyílással
- Termékleírás
- Funkcionális terek vízszintes leválasztásához. Az oldalfalakkal együtt Forma 1 - 4 formaleválasztást képez. A rögzítés a funkcionális tér oldalfalára vagy a szekrényprofilra történik. Kitörhető lemez-részeket tartalmaz, amelyek a vezérlővezetékek és kábelcsatornák függőleges átvezetését, illetve az osztó-gyűjtősínek és összekötőkészletek átvezetését szolgálják.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- Funkcionális terek belső formaleválasztásnak megfelelő felépítéséhez a funkcionális tér oldalfalak használata szükséges.
- Méret
- Szélesség: 511 mm
Mélység: 580 mm - Használható
- Szélesség: = 600 mm
Mélység: = 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,22 kg
- Bruttó tömeg
- 5,82 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 22,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177936386
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Funckionális tér felosztó, BT: 511x580 mm, VX (BT: 600x600 mm)
- Jóváhagyások
- Lloyds Register
- Dokumentációk
- Leírás