Funkcionális tér oldalfal VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9683018

Oldalsó válaszfal a rész-szerelőlapok és a funkcionális térosztók rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9683018
Kivitel
Gyűjtősínek rendszerfelépítéséhez a tető és az alj területén
Termékleírás
Oldalsó válaszfal a rész-szerelőlapok és a funkcionális térosztók rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 1.731 mm
Mélység: 738 mm
Használható
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
30 kg
Bruttó tömeg
33 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177936492
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Funkcionális tér oldalfal HT: 1731x738 mm, VX-hez (HT: 2000x800 mm)
Jóváhagyások
Lloyds Register of Shipping
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás