Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9683508

A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.

Cikkszám:
SV 9683508
Termékleírás
A funkcionális tér osztók lefedéséhez, átvezetéssel.
Anyag
ABS
Szín
RAL 9005 szerű
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 650 mm
Magasság: 251 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,4 kg
Bruttó tömeg
1,5 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177937710
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Műanyag bevezető lemez funkcionális tér felosztókhoz (B: 800 mm)
Dokumentációk
Leírás