Nyitott teljesítménykapcsolók (ACB) felépítéséhez funkcionális terekben.
- Cikkszám:
- SV 9683304
- Termékleírás
- Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 296 mm
- Méret
- Hossz: 296 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 2,18 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 8,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177937543
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Légmegszakító tartósín ACB VX-hez (B: 400 mm)
- Dokumentációk
- Leírás