Légmegszakító tartósín

Cikkszám: SV 9683306

Nyitott teljesítménykapcsolók (ACB) felépítéséhez funkcionális terekben.

Cikkszám:
SV 9683306
Termékleírás
Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
Anyag
Acéllemez, 2,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
496 mm
Méret
Hossz: 496 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,5 kg
Bruttó tömeg
3,08 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
11,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177937482
ETIM 9
EC002936
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Légmegszakító tartósín ACB VX-hez (B: 600 mm)
Dokumentációk
Leírás