A gyűjtősín-tér és az NH szakaszoló-kapcsoló tér (működési tér) elválasztásához.
- Cikkszám:
- SV 9674348
- Termékleírás
- Elválasztólemez gyűjtősíntér és NH-szakaszolótér elválasztására (funkcionális tér).
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm, horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési helyzet
- felül
- alul
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB
SlimLine - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,899 kg
- Bruttó tömeg
- 1,9 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV ELVÁLASZTÓLEMEZ TERHELÉSSZAKASZOLÓ-MEZŐHÖZ