- Cikkszám:
- SV 9674.415
- Termékleírás
- Gyűjtősíntartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó-gyűjtősínrendszerei számára.
- Anyag
- Duroplasztikus poliészter
- Egységcsomag
- Rögzítő szögidommal és csavarokkal
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Lapos rézsínek
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 50
Magasság: 10 mm - Pólusok száma
- 3-pólusú
- 4-pólusú
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,124 kg
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177613447
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Gyűjtősíntartók terhelésszakaszoló-mezőhöz WH: 50x10 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions