Végtartó terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674430

Végtartó az elosztó gyűjtősínrendszerhez, az elosztó gyűjtősínrendszer függőleges megtámasztásához fentről történő betáplálás esetén.

Cikkszám:
SV 9674430
Termékleírás
Végtartó a terhelésszakaszoló-mező elosztó gyűjtősínrendszeréhez az elosztó gyűjtősínrendszer függőleges letámasztásához fentről történő betáplálás esetén.
Anyag
Duroplasztikus poliészter
Egységcsomag
Rögzítő szögidommal és csavarokkal
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 100
Magasság: 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
4-pólusú
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,679 kg
Bruttó tömeg
1,72 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177613515
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV VÉGTARTÓ 100 x 10, 3/4, 1 DB
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions