A terhelésszakaszoló-mezőkbe történő beépítéshez, Maxi-PLS és Flat-PLS fő gyűjtősínrendszerekhez használható.
- Cikkszám:
- SV 9674405
- Termékleírás
- Elosztó gyűjtősínek a Maxi-PLS és a Flat PLS fő gyűjtősínrendszerekhez illeszkedve, a terhelésszakaszoló-mezőkbe történő beépítéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Hossz
- 1 632,5 mm
- Használható
- Magasság: = 2.000 mm
- Keresztmetszet
- 50 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,26 kg
- Bruttó tömeg
- 7,26 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 7,26
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177613751
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Elosztó gyűjtősín terhelésszakaszoló-mezőhöz, E-Cu, WH: 50x10 mm, L: 1632,5 mm