Elosztó gyűjtősín terhelésszakaszoló-mezőhöz

Cikkszám: SV 9674408

A terhelésszakaszoló-mezőkbe történő beépítéshez, Maxi-PLS és Flat-PLS fő gyűjtősínrendszerekhez használható.

Cikkszám:
SV 9674408
Termékleírás
Elosztó gyűjtősínek a Maxi-PLS és a Flat PLS fő gyűjtősínrendszerekhez illeszkedve, a terhelésszakaszoló-mezőkbe történő beépítéshez.
Anyag
E-Cu
Hossz
1 632,5 mm
Használható
Magasság: = 2.000 mm
Keresztmetszet
80 mm x 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,7 kg
Bruttó tömeg
11,8 kg
Réz tartalom (kg/db)
11,62
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Elosztó gyűjtősín terhelésszakaszoló-mezőhöz, E-Cu,  WH: 80x10 mm, L: 1632,5 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK