- Cikkszám:
- SV 9674485
- Termékleírás
- A csatlakozó sarokelemnek a terhelésszakaszoló-mezők elosztó gyűjtősínrendszereire történő fúrásmentes csatlakoztatására.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 50, 60 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,94 kg
- Bruttó tömeg
- 2,055 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,76
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177613553
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV ELOSZTÓ GYŰJTŐSÍN SZORÍTÓBLOKK TERHELÉSSZAKASZOLÓ-MEZŐHÖZ