- Cikkszám:
- SV 9674441
- Kivitel
- tetőrészhez/fenékrészhez
- Termékleírás
- Maxi-PLS vagy Flat-PLS fő gyűjtősínrendszerek fúrásmentes összekötésére a terhelésszakaszoló-mezők elosztó gyűjtősínrendszereivel.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősín-alkalmazásokhoz
- L1/L2/L3
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 8,208 kg
- Bruttó tömeg
- 9,12 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 9,56
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177626874
- ECLASS 8.0
- 27400613