- Cikkszám:
- SV 9674445
- Kivitel
- tetőrészhez/fenékrészhez 
- Termékleírás
- Maxi-PLS vagy Flat-PLS fő gyűjtősínrendszerek fúrásmentes összekötésére a terhelésszakaszoló-mezők elosztó gyűjtősínrendszereivel. 
- Anyag
- E-Cu 
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt 
- Megfelelő gyűjtősín-alkalmazásokhoz
- L1/L2/L3 
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Maxi-PLS 3200 
- Használható
- Házípus: TS 8
 Mélység: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 készlet 
- Nettó tömeg
- 7,56 kg
- Bruttó tömeg
- 8,4 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 7,7 
- Vámtarifaszám
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613