Elosztó gyűjtősín 30 x 10 mm

Cikkszám: SV 9675210

Cikkszám:
SV 9675210
Kivitel
Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális tér mögött
Termékleírás
Előkészítve a T-összekötő-készletek csatlakoztatására.
Anyag
E-Cu
Hossz
1 410 mm
Használható
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,76 kg
Bruttó tömeg
3,8 kg
Réz tartalom (kg/db)
3,76
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Elosztó gyűjtősín E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1410 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK