Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9675212
- Kivitel
- Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális tér mögött
Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális térben (beltéren) - Termékleírás
- Előkészítve a T-összekötő-készletek csatlakoztatására.
- Anyag
- E-Cu
- Hossz
- 1 610 mm
- Használható
- Függőleges gyűjtősínként is alkalmas PE/PEN/N-hez.
- Használható
- Magasság: = 2.200 mm
= 1.800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,3 kg
- Bruttó tömeg
- 4,327 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 4,3
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177575936
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Elosztó gyűjtősín E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1610 mm