Elosztó gyűjtősín 30 x 10 mm

Cikkszám: SV 9675220

Cikkszám:
SV 9675220
Kivitel
Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális térben (beltéren)
Termékleírás
Előkészítve a T-összekötő-készletek csatlakoztatására.
Anyag
E-Cu
Hossz
1 810 mm
Használható
Függőleges gyűjtősínként is alkalmas PE/PEN/N-hez.
Használható
Magasság: = 2.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,83 kg
Bruttó tömeg
4,9 kg
Réz tartalom (kg/db)
4,83
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177575950
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Elosztó gyűjtősín E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1810 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK