Elosztó gyűjtősín PLS 1600

Cikkszám: SV 9675232

Cikkszám:
SV 9675232
Kivitel
Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális tér mögött
Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális térben (beltéren)
Termékleírás
Előkészítve a T-összekötő-készletek csatlakoztatására.
Anyag
E-Cu
Hossz
1 550 mm
Használható
Függőleges gyűjtősínként is alkalmas PE/PEN/N-hez.
Függőleges gyűjtősínként is alkalmas PE/PEN/N-hez.
Használható
Magasság: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
12,51 kg
Bruttó tömeg
12,51 kg
Réz tartalom (kg/db)
12,51
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Elosztó gyűjtősín E-Cu, L: 1550 mm, PLS 1600
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK