Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
- Cikkszám:
- SV 9675.242
- Kivitel
- Elosztó gyűjtősínrendszerhez a funkcionális térben (beltéren)
- Termékleírás
- Előkészítve a T-összekötő-készletek csatlakoztatására.
- Anyag
- E-Cu
- Hossz
- 1 950 mm
- Használható
- Függőleges gyűjtősínként is alkalmas PE/PEN/N-hez.
- Használható
- Magasság: = 2.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 15,74 kg
- Bruttó tömeg
- 15,74 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 15,74
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177576018
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV R4P GYŰJTŐSÍN, PLS1600, 1950mm