- Cikkszám:
- SV 3581100
- Anyag
- E-Cu F30
- Hossz
- 2 400 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Szabványok
- DIN EN 13 601
- Keresztmetszet
- 15 mm x 10 mm
- Méret
- Hossz: 2.400 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 19,35 kg
- Bruttó tömeg
- 19,36 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 3,23
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177219533
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV RÉZSIN, 15x10MM, 2400MM/DB, 6DB/CS