E-Cu gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3586005

Hossz: 2400 mm/sín.

Cikkszám:
SV 3586005
Anyag
E-Cu F30
Hossz
2 400 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Szabványok
DIN EN 13 601
Keresztmetszet
30 mm x 10 mm
Méret
Hossz: 2.400 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
19,35 kg
Bruttó tömeg
19,98 kg
Réz tartalom (kg/db)
6,45
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177684584
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV RÉZSÍN E-CU 30*10MM, 3 DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen