E-Cu gyűjtősínek

Cikkszám: SV 3587000

Hossz: 2400 mm/sín.

Cikkszám:
SV 3587000
Anyag
E-Cu F30
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Szabványok
DIN EN 13 601
Keresztmetszet
40 mm x 10 mm
Méret
Hossz: 2.400 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
25,8 kg
Bruttó tömeg
25,9 kg
Réz tartalom (kg/db)
8,6
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177044883
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV RÉZSÍN, 40X10 MM, 3 DB/CS
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Adatlapok
Technika részletesen