Terhelésszakaszoló-mező elosztó gyűjtősínrendszerének takarásához, ABB (SlimLine típus) vagy Siemens (3NJ62 típus) gyártmányú készülékek tartásához. A 200 mm magas gyűjtősíntér-takarások eltakarják a gyűjtősínteret a készüléktértől, védve az ujjakat az IP 20 védelmi osztálynak megfelelően. A burkolat az ABB-től az NHP 407062R000X cikkszámmal rendelhető meg. 2000 mm-es szekrénymagasság esetén 1500 mm-es magasságot, 2200 mm-es szekrénymagasság esetén 1700 mm-es magasságot kell letakarni.