T-összekötőkészletek Maxi-PLS/RiLine sínrendszerekhez

Cikkszám: SV 9675321

Vízszintes Maxi-PLS fő gyűjtősínrendszerek függőleges RiLine60 elosztó gyűjtősínrendszerekkel történő összekötéséhez a moduláris kimenő mezőben.

Cikkszám:
SV 9675321
Alkalmazási területek
Vízszintes Maxi-PLS fő gyűjtősínrendszerek összekötéséhez függőleges RiLine elosztó gyűjtősínrendszerekké a moduláris kimenő mezőben
Egységcsomag
Rögzítési segédanyag
Használható
Mélység: = 600 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 30
Magasság: 10, 5 mm
Csomagolási egység
1 készlet
Nettó tömeg
4 kg
Bruttó tömeg
4,1 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,76
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
Adatlapok
General technical information