- Cikkszám:
- SV 9675143
- Kivitel
- A funkcionális tér mögött
- Termékleírás
- Fő gyűjtősínrendszerek és függőleges elosztó gyűjtősínrendszerek közötti összeköttetéshez.
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 30
Magasság: 10, 5 mm - Csomagolási egység
- 1 készlet
- Nettó tömeg
- 3 kg
- Bruttó tömeg
- 3,2 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,58
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177570214
- ECLASS 8.0
- 27400613