- Cikkszám:
- SV 9675843
- Alkalmazási területek
- Vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek és függőleges gyűjtősínrendszerek összekötéséhez a tető-/fenékrészen.
- For number of bars per conductor
- 2
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 60
- Használható
- Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm
= 800 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 60, 50
Magasság: 10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,9 kg
- Bruttó tömeg
- 2 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,97
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177626348
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV R4P INDOOR-ELOSZTÓSÍN PLS1600