Szögidom összekötőelem Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9675.882

A tető-/fenékrészen lévő vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek és függőleges Flat-PLS gyűjtősínrendszerek összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9675.882
Alkalmazási területek
Vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek és függőleges gyűjtősínrendszerek összekötéséhez a tető-/fenékrészen.
For number of bars per conductor
4
4
2
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
Flat-PLS 60
Használható
Házípus: TS 8
Mélység: = 600 mm
= 800 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
Szélesség: 40, 100, 80
Magasság: 10, 10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,1 kg
Bruttó tömeg
3,2 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,77
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV R4P INDOOR-ELOSZTÓSÍN PLS1600
Adatlapok
General technical information