Tartósín

Cikkszám: SV 9676198

A TS szekrény külső szerelési síkjára történő rögzítéséhez és kábelrendező sínként használható.

Cikkszám:
SV 9676198
Termékleírás
A TS szekrény külső szerelési síkjára történő rögzítéséhez és kábelrendező sínként használható.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,5 kg
Bruttó tömeg
1,58 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177574519
ETIM 9
EC000293
ECLASS 8.0
27141143
Termékleírás
SV C-SÍN, KÖTEG-TÁMASZHOZ, 800MM, 2DB/CS
Adatlapok
General technical information