Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2019. jan. 15.
- Cikkszám:
- SV 9660220
- Termékleírás
- Kábelek és vezetékek rögzítéséhez, valamint csomagolótámaszok szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- 4 C-profilsín
8 tartóelem
Rögzítési segédanyag - Használható
- Házípus: TS
SE
Szélesség: = 800 mm
Mélység: = 800 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,756 kg
- Bruttó tömeg
- 2,957 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Termékleírás
- SV C-PROFILSÍN, 800 MM, 4 DB/CS