Rézhenger Maxi-PLS gyűjtősínekhez és lapos rézsínekhez

Cikkszám: SV 9676504

Maxi-PLS-hez és lapos rézsínekhez, univerzális távtartó elemként használható.

Cikkszám:
SV 9676504
Termékleírás
Használható univerzális távtartó elemként.
Anyag
E-Cu
Átmérő
40 mm
Ø hole
13 mm
Magasság
20 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,8 kg
Bruttó tömeg
0,803 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,21
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177597020
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rézhenger 13mm furattal
Jóváhagyások
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information