- Cikkszám:
- SV 9676505
- Termékleírás
- Használható univerzális távtartó elemként.
- Anyag
- E-Cu
- Átmérő
- 50 mm
- Ø hole
- 13 mm
- Magasság
- 20 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,28 kg
- Bruttó tömeg
- 1,316 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,33
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177597037
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rézhenger 13mm furattal
- Dokumentációk
- Leírás