Csatlakozó sarokelem és összekötő készlet (3- és 4-pólusú) összekötéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9676966
- Termékleírás
- Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
- Anyag
- Acél, horganyzott
- Egységcsomag
- 8 anya és 16 feszítőcsavar
- Méret
- Menet: M10
Menethossz: 40 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,43 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177625877
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV CSAVARKÖTÉS, M10x40 mm
- Dokumentációk
- Leírás