Csavar összekötő komponensekhez

Cikkszám: SV 9676968

Csatlakozó sarokelem és összekötő készlet (3- és 4-pólusú) összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9676968
Termékleírás
Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
Anyag
Acél, horganyzott
Egységcsomag
8 anya és 16 feszítőcsavar
Méret
Menet: M10
Menethossz: 80 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,488 kg
Bruttó tömeg
0,595 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177625891
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV CSAVARKÖTÉS, M10x80 mm
Dokumentációk
Leírás