Csavar összekötő komponensekhez

Cikkszám: SV 9686816

Csatlakozó sarokelem és összekötő készlet (3- és 4-pólusú) összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9686816
Termékleírás
Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
Anyag
Nemesacél
Egységcsomag
8 anya és 16 feszítőcsavar
Méret
Menet: M10
Menethossz: 160 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,88 kg
Bruttó tömeg
0,896 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177981447
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV csavar, M10x160 mm
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information