Csatlakozó sarokelem és összekötő készlet (3- és 4-pólusú) összekötéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9686818
- Termékleírás
- Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
- Anyag
- Nemesacél
- Egységcsomag
- 8 anya és 16 feszítőcsavar
- Méret
- Menet: M10
Menethossz: 180 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,88 kg
- Bruttó tömeg
- 0,98 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177981430
- ETIM 9
- EC003861
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV csavar, M10x180 mm
- Dokumentációk
- Leírás