Csavar összekötő komponensekhez

Cikkszám: SV 9686855

Csatlakoz� sarokelem �s �sszek�t? k�szlet (3- �s 4-p�lus�) �sszek�t�s�hez.
Cikkszám:
SV 9686855
Termékleírás
Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
Anyag
Nemesacél
Egységcsomag
8 anya és 16 feszítőcsavar
Méret
Menet: M10
Menethossz: 65 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,48 kg
Bruttó tömeg
0,529 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177981492
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV csavar, M10x65 mm
Dokumentációk
Leírás