Csavar összekötő komponensekhez

Cikkszám: SV 9686890

Csatlakozó sarokelem és összekötő készlet (3- és 4-pólusú) összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9686890
Termékleírás
Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
Anyag
Nemesacél
Egységcsomag
8 anya és 16 feszítőcsavar
Méret
Menet: M10
Menethossz: 95 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,642 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177981461
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV csavar, M10x95 mm
Dokumentációk
Leírás