- Cikkszám:
- SV 9675887
- Alkalmazási területek
- Vízszintes Flat-PLS gyűjtősínrendszerek összekötéséhez a függőleges gyűjtősínrendszerekkel a hátsó részben.
- For number of bars per conductor
- 3
4 - Megfelelő gyűjtősín-alkalmazásokhoz
- N
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Flat-PLS 60
- Használható
- Mélység: = 600 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Szélesség: 40, 50, 60
Magasság: 10 mm - Csomagolási egység
- 1 készlet
- Réz tartalom (kg/db)
- 10,44
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613