Tartó-szögidom tartókészlethez (stabilizátorhoz)

Cikkszám: SV 9686495

A tartókészlet (stabilizátor) szekrényprofilra történő pozicionálásához és rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9686495
Termékleírás
A tartókészlet (stabilizátor) szekrényprofilra történő pozicionálásához és rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A tartó szögidom egy a szekrényprofilra vagy a funkcionális tér oldalfalra történő rögzítésre alkalmas szögidomból, és egy a műanyag stabilizátorok rögzítésére szolgáló szögidomból áll.
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,06 kg
Bruttó tömeg
1,1 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177943902
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV Tartó-szögidom tartókészlethez
Jóváhagyások
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás