E-Cu hosszösszekötő

Cikkszám: SV 9640191

A Maxi-PLS gyűjtősínek egyszerű soroló összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9640191
Alkalmazási területek
Maxi-PLS gyűjtősínek egyszerű soroló összekötéséhez.
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Hosszanti összekötőelem
Horonycsapok
Csapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45
Maxi-PLS 45 S
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,7 kg
Bruttó tömeg
1,723 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,52
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177642959
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS SÍNÖSSZEKÖTŐ, 2000A, 1DB
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions