Rögzítő szögidom érintésvédelmi fedelekhez

Cikkszám: SV 9660090

Az érintésvédelmi fedelek rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9660090
Termékleírás
Az érintésvédelmi fedelek rögzítéséhez. M6-os menetes furat.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Szerelési utasítás
A rögzítő szögidom felszerelése a szekrényvázra történik.
Csomagolási egység
24 db
Nettó tömeg
0,864 kg
Bruttó tömeg
0,97 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177448322
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS RÖGZÍTŐ ELEM, 24 DB/CS.