Érintésvédelmi fedelek NH-biztosítós szakaszolókapcsolóval szerelt kapcsolószekrényekhez

Cikkszám: SV 9674.920

NH biztosítós szakaszolókapcsolóval ellátott kimeneti mezők érintésvédelmileg biztonságos takarásához.

Cikkszám:
SV 9674.920
Termékleírás
A hátsó részbe szerelt NH biztosítós szakaszolókapcsolóval és Maxi-PLS/Flat-PLS gyűjtősínrendszerrel ellátott kimeneti mezők érintésvédelmileg biztonságos takarásához (IP 2X).
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Kétrészes takarókészlet (felső)
Kétrészes takarókészlet (alsó)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Usable width for Maxi-PLS
1 100 mm
Usable width for Flat-PLS
900 mm
Megjegyzés
A megadott beépítési szélesség Maxi PLS alkalmazásakor csak a 9649.160/9659.160 ráépíthető gyűjtősíntartóval együtt érvényes
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
8,8 kg
Bruttó tömeg
9 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177701564
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV Érintésvédelmi burkolat Forma 2b, 1200 mm széles TS szekrényhez
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen