Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9674980
- Termékleírás
- A hátsó részbe szerelt NH biztosítós szakaszolókapcsolóval és Maxi-PLS/Flat-PLS gyűjtősínrendszerrel ellátott kimeneti mezők érintésvédelmileg biztonságos takarásához (IP 2X).
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Kétrészes takarókészlet (felső)
Kétrészes takarókészlet (alsó)
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- Megjegyzés
- A megadott beépítési szélesség Maxi PLS alkalmazásakor csak a 9649.160/9659.160 ráépíthető gyűjtősíntartóval együtt érvényes
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6 kg
- Bruttó tömeg
- 6,2 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- Sv Érintésvédelmi burkolat Forma 2b, 800 mm széles TS szekrényhez
- Dokumentációk
- Leírás