Takarólemez perforált

Cikkszám: SV 9674990

A feszültséget vezető részek takarásához és az IP 2X és IP XXB belső védettség teljesítéséhez a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekben.

Cikkszám:
SV 9674990
Termékleírás
A feszültséget vezető részek takarásához és az IP 2X és IP XXB belső védettség teljesítéséhez a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekben. Az integrált szellőzőnyílások lehetővé teszik a konvekciót a berendezésen belül.
Anyag
PVC
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,7 kg
Bruttó tömeg
4,2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177806375
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Takarólemez perforált
Adatlapok
Data sheets