Takaróelem érintésvédelmi fedelekhez

Cikkszám: SV 9684990

Szabad NH biztosítós szakaszolókapcsoló-helyek takarásához.

Cikkszám:
SV 9684990
Termékleírás
Nem használt NH biztosítós szakaszolókapcsoló-helyek takarásához.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
2 db takarás
2 takaró szögidom
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 50 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,72 kg
Bruttó tömeg
1,762 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177936805
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Takaróelem érintésvédelmi fedelekhez, VX-hez B: 50 mm, Forma 2b
Dokumentációk
Leírás